Redukční ventil s filtrem MS-LFR-B

Regulace a filtrace stlačeného vzduchu - výjimečně lehké, velmi kompaktní, a přesto s velkým průtokem: v tělese z polymeru. Pro Vás připravené cenově příznivé jednotky, zaměřené na základní a nejdůležitější technické funkce.
  • rozteč 25 mm
  • cenově atraktivní základní komponenty se zaměřením na hlavní technické vlastnosti
  • lehké a robustní díky moderním polymerovým materiálům
  • kompatibilní s řadou MS pro ideální kombinaci cenově výhodných základních a pro funkce požadovaných highendových možností
  • stabilní vlastnosti regulace
  • s manometrem nebo bez něj
  • otočná hlavice s aretací
  • s integrovaným sekundárním odvětráním a primárním odvětráním s funkcí zpětného proudění
  • MS2: přímo ovládané membránové regulační ventily
  • MS4, MS6: přímo ovládané pístové redukční ventily