Čidlo průtoku SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • inteligentní komunikace po IO-Link® pro efektivní vzdálenou parametrizaci
  • kompaktní rozměry s roztečí pouze 10 mm
  • displej LED pro zobrazení průtoku v procentech
  • nastavitelný analogový napěťový výstup
  • intuitivní ovládání jedním tlačítkem a učení
  • spínací výstupy lze přepínat (PNP/NPN, NO/NC)