Čidlo průtoku SFAW

Snadné sledování kapalných médií: čidla průtoku SFAW měří průtok, spotřebu a teplotu kapalných médií. Díky snadné obsluze a dobře čitelnému displeji jsou SFAW velmi procesně spolehlivé.
  • sledování chladicích okruhů, sledování úniků resp. poškození rozvodů, sledování vody v technologii, sledování množství náplně
  • připojení vstupu: svorky DN15, DN20, nátrubky pro hadice 13 mm, vnitřní závity G1/2, G3/4, G1, vlastní verze připojení
  • volitelně s integrovaným čidlem teploty
  • připojení k nadřazeným systémům prostřednictvím 2 spínacích výstupů, analogového výstupu anebo rozhraní IO-Link
  • certifikát: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
  • otočný displej, 90° proti směru chodu hodinových ručiček a 180° ve směru chodu hodinových ručiček
  • udržitelnost provozu díky sledování procesních kapalin