Díky dlouhému zdvihu až 80 mm, síle úchopu až 188 N a konstrukční tuhosti lze s paralelními chapadly přepravovat i velké výrobky. Možný je vnitřní i vnější úchop. A v neposlední řadě: velká opakovatelná přesnost je zachována po celou dobu životnosti chapadla.
Široké možnosti použití chapadel HPPF: paralelní chapadla jsou k dispozici ve 4 velikostech, které lze díky pružnému tlumení optimálně nastavit pro zdvih specifický pro aplikaci. Nejmenší z chapadel HPPF s optimalizovanými rozměry váží pouhých 68 g – jsou ideální například pro montáž malých dílů v elektronickém průmyslu. Indukční přibližovací čidla umožňují nákladově efektivní a jednoduché snímání poloh. Díky nízkému obsahu mědi, zinku a niklu (< 1 %) se dobře hodí pro výrobu baterií.