Úhlová chapadla DHWS

Připravena na mnoho aplikací: standardní chapadla DHWS s velkou silou úchopu. Vedení kulisou pro vnější i vnitřní úchop.
  • zlepšené vedení čelistí
  • interní pevné škrcení, proto není v 80 % případů nutné externí škrcení
  • vedení kulisou
  • max. opakovatelná přesnost
  • lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
  • jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při sevření (NC)
  • vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo
  • mnohostranné možnosti adaptace na pohony