Prostorový portál EXCL
Prostorový portál lze snadno integrovat do stolních aplikací. Je ideální pro automatizaci analytických procesů, při nichž probíhá otevírání nádobek na vzorky a pipetace vzorků kapalin nebo dávkování reagencií ve stejném pracovním prostoru.
- víceosý portál s malými rozměry
- s jednou nebo dvěma pohony v ose Z (nebo jako H-portál X/Y bez pohonu v ose Z)
- pracovní prostor X, Y konfigurovatelný v krocích po 1 mm až do rozměru 1000 mm x 700 mm
- možnost volby zdvihu v ose pohybu Z mezi 50, 100, 150 a 200 mm
- Volitelný šestiosý ovladač pohybu (Motion Controller), programovatelný v G-kódu
- zahrnuje: krokové motory, referenční spínače a kabely jsou vždy součástí dodávky
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů