Vysílače polohy SMAT-8M
Ideální pro všechny aplikace s omezeným instalačním prostorem: vysílače polohy SMAT jsou stejně malé jako čidla na válce. Tato kompaktní konstrukce otevírá nové možnosti použití. Informace o poloze pístu ve formě analogového napěťového signálu.
- princip odměřování: magnetické Hallovo čidlo
- oblast snímání až 52 mm
- analogový výstup 0 ... 10 V
- velmi malá konstrukce, a tím zvláště vhodné pro chapadla, kompaktní válce a veškeré aplikace do omezeného prostoru
- nasazuje se shora do drážky, pevně přišroubováno
- indikace stavu LED
- délka kabelu 0,3 m
- vhodné pro T-drážku