Radiální chapadla DHRS
Cenově výhodné standardní chapadla s velkou upínací silou až 725 Nm zvládají většinu aplikací bez námahy. Včetně mnoha velikostí, snímání polohy, volitelného pojištění síly úchopu a schopnosti přenášet velké momenty.
- velká zatížitelnost momenty díky boční podpoře čelistí chapadla
- samočinně se středí
- interní pevné škrcení
- max. opakovatelná přesnost
- vedení kulisou
- lze volitelně použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
- jednočinná varianta nebo se zajištěním síly úchopu při sevření (NC)
- mnohostranné možnosti adaptace na pohony