Ventil pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání, ktzerý lze konfigurovat MS6-SV

Ventily pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání MS6-SV bleskurychle odpojí kritické díly v případě nouzového zastavení od zdroje energie. Stejně tak bezpečně a šetrně zařízení poté znovu opět naběhne.
  • s bezpečnostními funkcemi
  • k rychlému a spolehlivému odvětrání tlaku a k jeho pomalému náběhu
  • nastavitelná doba nárůstu tlaku
  • nastavitelný tlak pro přepnutí
  • napájecí napětí 24 V DC
  • Standardní jmenovitý průtok <=6.500 l/min s rozměrem mřížky 62 mm