Ventily s pomalým náběhem tlaku MS6-DE

Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
  • ventil 2/2 k pomalému náběhu tlaku do pneumatických zařízení s elektricky spínaným okamžikem přepnutí na plný tlak
  • napájecí napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • spínatelný přepínací bod tlaku
  • k pomalému a spolehlivému najetí pohonu do výchozí polohy
  • k zabránění náhlým a nevypočitatelným pohybům
  • nastavitelná doba nárůstu tlaku
  • Standardní jmenovitý průtok <=6.500 l/min s rozměrem mřížky 62 mm