Spínací ventily, elektrické HEE

  • elektrický ventil 3/2 ke spuštění tlaku a odvětrání pneumatických zařízení
  • na připojení 3 lze použít tlumič hluku nebo svést odvětrání
  • s elektromagnetickou cívkou bez zásuvky
  • magnetickou hlavici lze přesadit o 4x 90°
  • pomocné ruční ovládání tlačítkem a s aretací
  • napájecí napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • velikost Mini, Midi, Maxi