Standardní ventily s nepřímým řízením VSVA-F

Elektricky ovládané standardní ventily podle ISO 5599-1 s kotevní trubkou a rozhraním pilotního ventilu podle ISO 15218.
  • odpovídá ISO 5599-1
  • robustní kovové těleso
  • mnoho funkcí ventilů: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
  • velká rozmanitost elektrického připojení
  • rúzné varianty napětí, stejnosměrného a střídavého
  • rozsáhlá vertikální výstavba: redukční ventily, desky pro škrcení, uzavírání přívodního tlaku aj.
  • pohodlný konfigurátor ventilů pro výběr požadovaného typu ventilu
  • je možná montáže velikostí ISO 1, 2 a 3 do společné baterie