• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Vše je pod kontrolou!

Spolehlivě

Díky robustní konstrukci a tuhosti palců pracují chapadla DHWC dlouhou dobu – a neztrácí nic ze své opakovatelné přesnosti. Úhel rozevření je až 30°, boční opora uchopovacích čelistí umožňuje velké zatížení momenty. Chapadla DHWC můžete získat jako jednočinná nebo dvojčinná a v mnoha velikostech. Instalace s mnoha možnostmi připojení je velmi jednoduchá. Volitelně je k dispozici pojištění síly úchopu.

Hospodárně a trvanlivě

Naši odborníci měli při vývoji chapadel DHWC na mysli několik cílů: nízkou cenu, malou hmotnost a konstrukci, která co nejvíce šetří místem. Vzhledem k malému podílu mědi, zinku a niklu jsou chapadla vhodná i pro výrobu baterií. V neposlední řadě jsou velmi udržitelná díky malé spotřebě materiálů, dlouhé životnosti a úsporné spotřebě stlačeného vzduchu.

Stáhněte si všechny informace jako kompaktní PDF