Válce podle norem s odměřováním polohy DDPC

Válce podle normy ISO 15552 s pevným nebo nastavitelným tlumením a bezdotykovým odměřováním polohy.
  • válce podle norem ISO 15552
  • s bezdotykovým odměřováním
  • se servopneumatickým systémem CPX-CMAX vhodné k polohování
  • s regulátorem koncové polohy CPX-CMPX nebo SPC11 vhodné pro regulaci koncové polohy
  • použití jako válec pro odměřování
  • varianty pístnic
  • tlumení pevné
  • volitelně s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, brzda