Válce podle norem s odměřováním polohy DNCI
Válce s tělesem z profilu podle ISO 15552 s pevným nebo nastavitelným tlumením a bezkontaktním odměřováním polohy.
- válce podle norem ISO 15552
- s integrovaným, bezkontaktním a relativně měřícím analogovým odměřováním polohy
- vhodné pro servopneumatické úlohy se systémem řízení CPX-CMAX, regulátorem koncových poloh CPX-CMPX nebo SPC11 a modulem pro odměřování CPX-CMIX
- pístnice s vnějším závitem
- varianty pístnic
- volitelně s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, brzda