Zesilovače tlaku DPA
Větší tlak – přesně tam, kde to potřebujete: Zesilovače tlaku se dvěma písty se zesílením 1:2 pro výstupní tlak až 16 barů.
- pneumatické zvýšení tlaku až na dvojnásobný vstupní tlak
- volitelně jako kombinace zesilovač tlaku-zásobník na stlačený vzduch
- libovolná montážní poloha
- krátký čas pro náběh
- dlouhá životnost
- kompaktní konstrukce
- volitelně s možností snímání
- trvale udržitelný provoz v důsledku snížení úrovně tlaku