앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16
1002500
GTIN 4052568226015
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1/2
유량 Kv
3.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
12 mm
1002500
GTIN 4052568226015