앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10
1002506
GTIN 4052568226077
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/4
유량 Kv
19 m³/h
매체 압력
0 bar - 10 bar
공칭 폭
29 mm
1002506
GTIN 4052568226077