앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
1002513
GTIN 4052568226145
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1/2
유량 Kv
3.3 m³/h
매체 압력
0 bar - 40 bar
공칭 폭
13 mm
1002513
GTIN 4052568226145