앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9

1002518

GTIN 4052568226190

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/4
유량 Kv
18.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 9 bar
공칭 폭
31 mm