앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16

1002537

GTIN 4052568226374

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 NPT
유량 Kv
10.8 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
23 mm