앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
GTIN 4052568226435
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 2 NPT
유량 Kv
28 m³/h
매체 압력
0 bar - 4 bar
공칭 폭
43 mm
1002543
GTIN 4052568226435