앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3
1002544
GTIN 4052568226442
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 2 NPT
유량 Kv
23 m³/h
매체 압력
0 bar - 3 bar
공칭 폭
43 mm
1002544
GTIN 4052568226442