앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16
1002549
GTIN 4052568226497
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 1 NPT
유량 Kv
12 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
24 mm
1002549
GTIN 4052568226497