PU
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
내경 교정 호스
PU
PU-13-SW
플라스틱 튜브
PU-13-SW
12133
GTIN 4052568021405
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
17.6 mm
내경
13 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C