솔레노이드 코일 MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN 4052568006280
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
3핀 - A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
클램핑됨 - 고정 클램프 포함 - 액세서리 이용
코일 특성값
24 V DC: 2.5 W
보호 등급
IP65
123060
GTIN 4052568006280