솔레노이드 코일 MSN1W-110AC-OD
123061
GTIN 4052568023522
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
3핀 - A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
클램핑됨 - 고정 클램프 포함 - 액세서리 이용
코일 특성값
110 V AC: 50Hz, 당김 출력 7.5VA, 유지 출력 5.0VA - 110V AC: 60Hz, 당김 출력 5.0VA, 유지 출력 3.7VA - 120 V AC: 60Hz, 당김 출력 5.0VA, 유지 출력 3.7VA
보호 등급
IP65