솔레노이드 코일 MSN1W-230AC-OD
123062
GTIN 4052568023539
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
3핀 - A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
클램핑됨 - 고정 클램프 포함 - 액세서리 이용
코일 특성값
230 V AC: 50 Hz, 당김 출력 7.5 VA, 유지 출력 5.0 VA - 230 V AC: 60 Hz, 당김 출력 5.0 VA, 유지 출력 3.7 VA
보호 등급
IP65