푸시인 T-커넥터 CRQST-16
130673
GTIN 4052568116422
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 16mm용
공압 연결부 2
호스 외경 16 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-15 °C - 120 °C
공칭 폭
9.7 mm
130673
GTIN 4052568116422