PUN-CM
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PUN-CM
PUN-CM-12-SW
플라스틱 튜브
PUN-CM-12-SW
130818
GTIN 4052568025397
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
12 mm
내경
8 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C