벨로즈 그리퍼 DHEB-27-E-D-E-L
1320771
GTIN 4052568229917
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간
30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간
60 ms
파지할 수 있는 최소 직경
28 mm
파지할 수 있는 최대 직경
37 mm
유효 하중 표준값
0.45 kg