벨로즈 그리퍼 DHEB-63-E-D-E-L
1320775
GTIN 4052568229955
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간
40 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간
100 ms
파지할 수 있는 최소 직경
66 mm
파지할 수 있는 최대 직경
85 mm
유효 하중 표준값
5.1 kg