벨로즈 그리퍼 DHEB-22-E-U-S-L
1320803
GTIN 4052568230234
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간
30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간
60 ms
파지할 수 있는 최소 직경
24 mm
파지할 수 있는 최대 직경
31.5 mm
유효 하중 표준값
0.32 kg