벨로즈 그리퍼 DHEB-51-E-U-S-L

1320807

GTIN 4052568230272

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간
30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간
70 ms
파지할 수 있는 최소 직경
54 mm
파지할 수 있는 최대 직경
68 mm
유효 하중 표준값
2.5 kg