벨로즈 그리퍼 DHEB-63-E-U-S-L

1320808

GTIN 4052568230289

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간
40 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간
100 ms
파지할 수 있는 최소 직경
66 mm
파지할 수 있는 최대 직경
85 mm
유효 하중 표준값
5.1 kg