제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

07/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

09/2027 - 단종 제품

10/2027 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 솔레노이드 코일

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

솔레노이드 코일 MSFW-230-50/60-DS

13266

GTIN 4052568066017

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
230 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 9.0 VA, 유지 출력 7.0 VA
보호 등급
IP65