스로틀 소음기 VFFK-C-K-R18-P
133142
GTIN 4052568030223
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
유량 제어 음압 기능
표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)
0 l/min - 270 l/min
공압 연결부 1
R1/8
작동 압력
0 bar - 10 bar
설정 장치
널링 스크루
133142
GTIN 4052568030223