제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

10/2024 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

06/2027 - 단종 제품

06/2027 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 서보 드라이브용 액세서리

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

모커 케이블 NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6

1450838

GTIN 4052568232894

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
소켓
전기 연결부 1, 연결 기술
Sub-D
전기 연결부 2, 연결 방식
케이블
전기 연결부 2, 연결 기술
개방형 단부
케이블 길이
10 m