인코더 케이블 NEBM-M12G8-E-10-LE8

1451590

GTIN 4052568233006

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
소켓
전기 연결부 1, 연결 기술
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 연결 방식
케이블
전기 연결부 2, 연결 기술
개방형 단부
케이블 길이
10 m