제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

04/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

11/2026 - 단종 제품

12/2026 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 유도형 센서

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

근접 센서 SIEN-M8NB-NO-K-L

150396

GTIN 4052568069063

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
사이즈
M8x1
스위칭 출력
NPN
스위칭 부재의 기능
상폐 접점
작동 전압 범위 DC
10 V - 30 V