참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 센서

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

근접 센서 SMTO-1-NS-K-LED-24-C

151684

GTIN 4052568117047

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 전압 범위 DC
10 V - 30 V
스위칭 부재의 기능
상개 접점
스위칭 출력
NPN