PFML
홈
제품
압축 공기 준비
압축 공기 필터
개별 장치
PFML
PFML-90-HP3-AST
마이크로 필터
PFML-90-HP3-AST
1612487
GTIN 4052568263614
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
PFML_KR.PDF
로드 중...
공기 순도 등급의 최대 표준 유량
10220 l/min
주변 온도
5 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 50 bar
여과 등급
0.01 µm