참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 밸브 및 밸브 터미널

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

솔레노이드 밸브 MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN 4052568129248

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
다이어프램 밸브
밸브 기능
2/2 닫힌 상태 단안정
피팅 연결부
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3100 l/min
매체 압력
0.5 bar - 10 bar