제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

04/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

11/2028 - 단종 제품

12/2028 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 압축 공기 준비

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

압력 레귤레이터 LR-1/8-D-7-O-MINI

162598

GTIN 4052568072247

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1000 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.2 bar