제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

04/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

11/2028 - 단종 제품

12/2028 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 압축 공기 준비

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

마이크로 필터 LFMA-3/8-D-MINI

162644

GTIN 4052568072391

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G3/8
공기 순도 등급의 최대 표준 유량
450 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
1 bar - 16 bar
여과 등급
0.01 µm