마이크로 필터 LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN 4052568131869
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
공기 순도 등급의 최대 표준 유량
1120 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
1 bar - 16 bar
여과 등급
0.01 µm
162646
GTIN 4052568131869