CRQS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
클래식
CRQS
CRQS-M5-4
참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.
다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다.
공압 연결 기술
도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.
푸시인 피팅
CRQS-M5-4
162860
GTIN 4052568036638
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M5
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-15 °C - 120 °C
공칭 폭
2 mm