참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 공압 연결 기술

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

원터치 L 피팅 CRQSL-1/4-10

162875

GTIN 4052568072766

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/4
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-15 °C - 120 °C
공칭 폭
6 mm