솔레노이드 코일 MSN1W-24AC/12DC

170152

GTIN 4052568037321

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
3핀 - A 형태 - 클립 고정 가능 - DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
클램핑됨 - 고정 클램프 포함
코일 특성값
12 V DC: 5.0 W - 24V AC: 50Hz, 당김 출력 7.5VA, 유지 출력 5.0VA - 24V AC: 60Hz, 당김 출력 5.0VA, 유지 출력 3.7VA
보호 등급
IP65