마이크로 필터 LFMA-3/8-D-MIDI-A-NPT
173731
GTIN 4052568314019
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
3/8 NPT
공기 순도 등급의 최대 표준 유량
880 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
2 bar - 12 bar
여과 등급
0.01 µm
173731
GTIN 4052568314019